BES024Z

S-BES G S

Typecode:

BES G06E60-NSC15B-EP02

Cargando...
Dimensiones
Ø 6.5 x 6 mm
Forma constructiva
D6.5
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
NPN contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
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
Soporte de fijación sin tope fijo