BES051H

Disponible

S-BES G S

Typecode:

BES G06E60-POC15B-EP01-GS49

Cargando...
Dimensiones
Ø 6.5 x 6 mm
Forma constructiva
D6.5
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 1.00 m, PUR
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
Soporte de fijación sin tope fijo