BES00ML

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES 516-324-E3-C-02

Cargando...
Dimensiones
Ø 8 x 35 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
5000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes universales

Tuerca

Sistema de montaje universal

Accesorios eléctricos