Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BDG0292

Disponible

Indicadores digitales de posición

Typecode:

BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4

Cargando...
Accesorios recomendados
Indicación
Pantalla digital
Tipo de árbol
Árbol hueco
Diámetro de árbol
20 mm
Resolución rotativa
14000 ppr
Repetibilidad
± 1 Inkrement
Desviación máxima en la linealidad
±1°
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Velocidad máx.
600 1/min
Interfaz
IO-Link 1.1
Material de carcasa
PA 12
Grado de protección
IP69K, IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios mecánicos

ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]