BES00C6

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M08EE-NSC15B-S04G-003

Cargando...
Dimensiones
Ø 8 x 43 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
NPN contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos