BES0142

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M08EE-POC15B-S04G

Cargando...
Dimensiones
Ø 8 x 43 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes universales

Tuerca

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos