BES0427
Detectores de proximidad inductivos
Typecode:
BES M08EE-PSC25B-S49G
73,82 EUR
Precio de lista
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
Disponible de inmediato (>50Un.)
Alternativa recomendada
BES014A
BES M08EE-PSC20B-S49G
- Dimensiones
- Ø 8 x 40 mm
- Forma constructiva
- M8x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 2.5 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 5000 Hz
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01