BES0015

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M08EG-POC40F-BV02

Cargando...
Dimensiones
Ø 8 x 50 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
4000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C, Deriva de temperatura máx. (% Sr) > 15 % es aplicable de 50…70 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes universales

Tuerca

Sistema de montaje universal

Accesorios eléctricos