BES02W5

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M08MH-PSC40B-BP00,2-GS04-507

Cargando...
Dimensiones
Ø 8 x 45 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
Latón, Cromado
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PUR
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos