Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BAE0121

Disponible

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

Typecode:

BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3

Cargando...
Accesorios recomendados
Serie
SA-OH
Dimensiones
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Indicación
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Señal - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Posibilidad de ajuste
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
Programación estática/dinámica/manual
Sincronización con./desc.
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Ajustador
Jog switch
Tecla
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Material de carcasa
PC
PA 12
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Cabezas de sensor óptico

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]