BES0178

Disponible

S-BES M S

Typecode:

BES 516-131-S4-C

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 70 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
2500 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP68
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos