BAE011Y
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Typecode:
BAE SA-OH-061-UA-DP02
- Serie
- SA-OH
- Dimensiones
- 12 x 40.1 x 77.3 mm
- Interfaz
- Tensión analógica 0…10
- Indicación
-
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Señal - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange - Posibilidad de ajuste
-
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
Programación estática/dinámica/manual
Sincronización con./desc.
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación - Ajustador
-
Jog switch
Tecla - Conexión
- Cable, 2 m, PUR
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Material de carcasa
-
PC
PA 12 - Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92