BES00UM

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES 516-356-E4-C-03

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 38 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
2500 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 3.00 m, PVC
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68, según BWN Pr 20
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Accesorios eléctricos