BES039W

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 43 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto polarizado (NA)
Frecuencia de conmutación
1300 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
LCP/PTFE
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Tensión de servicio Ub
10...36 VDC
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
Fundas protectoras

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo