BIS01F2

Descatalogado

Unidades de evaluación multifrecuencia

Typecode:

BIS V-6108-048-C002-SA3

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Do not use for new projects, alternative below:

Alternativa recomendada

BIS013U

BIS V-6108-048-C002

BIS01H7

BIS V-6108-048-C008

Accesorios recomendados
Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profinet I/O (IRT)
Interruptor de 2 puertos
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V DC LPS Clase 2
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
2x M12x1-Casquillo, 4-polos, D-codificado 7/8"-Conector, 5-polos
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios mecánicos

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01