BHS0001

Disponible

Sensores inductivos resistentes a alta presión

Typecode:

BES 516-100-S45-S4-D

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 78 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
EP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Resistencia a la presión máx.
500 bar
Grado de protección
IP68