BHS005R

Disponible

S-BES M P

Typecode:

BHS B135V-PSD15-S04

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 78 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
400 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
Cerámica
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Resistencia a la presión máx.
500 bar
Grado de protección
IP68
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
Accesorios mecánicos