BES02NC

Disponible

S-BES M P

Typecode:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S01

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
Acero fino, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
Acero fino
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
60 bar
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soporte de fijación con tope fijo