BES04FU

Disponible

S-BES M S

Typecode:

BES M18TI2-PSC16F-AT05

Cargando...
Dimensiones
Ø 18 x 73 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
16 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
600 Hz
Material de carcasa
PTFE
Superficie activa, material
PTFE
Conexión
Cable, 5.00 m, PTFE
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Accesorios eléctricos