BES0328

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M18MF-GSC70B-S04G

Cargando...
Dimensiones
Ø 18 x 51 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
7 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto polarizado (NA)
Frecuencia de conmutación
600 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...36 VDC