BES00EW

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M18ME-POC80B-S04G-003

Cargando...
Dimensiones
Ø 18 x 46 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
1300 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP68
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
Accesorios eléctricos

Tuerca