BES00FA

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M18MG-GSC70B-BV02

Cargando...
Dimensiones
Ø 18 x 46 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
7 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto polarizado (NA)
Frecuencia de conmutación
600 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Tensión de servicio Ub
10...36 VDC