BES02ZW

Disponible

S-BES M EX

Typecode:

BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX

Cargando...
Dimensiones
Ø 18 x 46 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
8 mm
Interfaz
NAMUR
Frecuencia de conmutación
400 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoría Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes universales

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Amplificador de señal