BES00F8

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M30ME-PSC10B-S04G-003

Cargando...
Dimensiones
Ø 30 x 44.5 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
10 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
150 Hz
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
PA 12
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos