BES043Y

Disponible

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-362-SA4-D-TF-02

Cargando...
Dimensiones
Ø 30 x 110 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
No enrasado
Alcance
15 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
200 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PEEK
Conexión
Cable, 2.00 m, PTFE
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...160 °C
Grado de protección
IP68