BHS001T

Disponible

Sensores inductivos resistentes a alta presión

Typecode:

BES 516-300-S149-S4-D

Cargando...
Dimensiones
Ø 16 x 73 mm
Forma constructiva
M16x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4104)
Superficie activa, material
EP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos, 5.00 m, PUR
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Resistencia a la presión máx.
350 bar
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Fundas protectoras

Soportes universales

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios mecánicos