BHS0027

Sensores inductivos resistentes a alta presión

Typecode:

BES 516-300-S203

Cargando...
Dimensiones
Ø 18 x 61 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PEEK
Conexión
Conector, M18x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Resistencia a la presión máx.
500 bar
Grado de protección
IP68
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
Accesorios mecánicos