BHS0034

Disponible

Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión

Typecode:

BES 516-300-S266-S4

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 56 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Interfaz
NAMUR
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
POM
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
500 bar
Categoría Ex
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Soportes universales

Sistema de montaje universal

Latiguillos de conexión

Amplificador de señal