BES01YZ

Disponible

S-BES R S

Typecode:

BES R05KB-NSC20B-EP05

Cargando...
Dimensiones
40 x 12 x 26 mm
Forma constructiva
40x12x26
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
NPN contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
2000 Hz
Material de carcasa
PA 12
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR