Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BES02ML

Disponible

Finales de carrera inductivos individuales

Typecode:

BES 517-108-RK

Cargando...
Dimensiones
60 x 11.8 x 63.2 mm
Material de carcasa
PA 12
Alcance
2 mm
Frecuencia de conmutación
1. Punto de conmutación: 1500 Hz
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
Montaje
Montaje enrasado
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Borne roscado
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]