BES04F8

Disponible

S-BES R S

Typecode:

BES R04MC-POC20B-EP00,3-GS49-106

Cargando...
Dimensiones
16 x 8 x 4.7 mm
Forma constructiva
16x8x4.7
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
5000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
Cerámica
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR