BES01FC

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES 516-346-H2-Y

Cargando...
Dimensiones
42 x 22 x 48 mm
Forma constructiva
42x22x48
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
aluminio
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Bornes roscados