BCS001J

Disponible

S-BCS D H

Typecode:

BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002

Cargando...
Dimensiones
Ø 30 x 4 mm
Serie
D30
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable con conector, Conector macho especial-Conector macho especial, 2.00 m, PUR
Interfaz
Interfaz especial
Alcance
1...15 mm
Sensibilidad
Ajustable a aparato base
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...80 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP66
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Amplificador de conmutación

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02