BCS000Y

Pronto dejará de estar disponible

Sensores capacitivos con propiedades especiales y electrónica a distancia

Typecode:

BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002

Cargando...

en suspensión

Dimensiones
90 x 16 x 4 mm
Serie
F01
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable con conector, Conector macho especial-Conector macho especial, 2.00 m, PUR
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Interfaz
Interfaz especial
Alcance
2...10 mm
Sensibilidad
Ajustable a aparato base
Material de carcasa
PC PUR
Superficie activa, material
PUR
Temperatura ambiente
0...60 °C
Tensión de servicio Ub
4...8 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP60
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Amplificador de conmutación

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02