BCS000J

Pronto dejará de estar disponible

S-BCS M18 O

Typecode:

BCS M18KM3-UOT80G-BV02

Cargando...

en suspensión

Dimensiones
Ø 18 x 84 mm
Serie
M18
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Salida de conmutación
Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alcance
0...6.5 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Homologación/conformidad
WEEE
UKCA
cULus
CE
Grado de protección
IP67
Documentación técnica

Fundas protectoras

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02