BCS00HK
S-BCS D
Typecode:
BCS D22T402-PSM60C-EP02
en suspensión
- Dimensiones
- Ø 22 x 16 mm
- Serie
- D22
- Montaje
- Montaje enrasado
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PUR
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 100 Hz
- Alcance
- 5.4...6.6 mm
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4301)
- Superficie activa, material
- PTFE
- Temperatura ambiente
- -30...70 °C
- Tensión de servicio Ub
- 12...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE - Grado de protección
- IP64
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02