BCS003L

S-BCS D

Typecode:

BCS D50OO03-YPC25C-S49G

Cargando...
Dimensiones
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alcance
2...25 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
POM
Superficie activa, material
POM
Temperatura ambiente
-30...60 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP65
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02