BCS0134

Disponible

S-BCS Q

Typecode:

BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49

Cargando...
Accesorios recomendados
Dimensiones
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Sensibilidad
Ajustable dependiendo del medio
Función
Smart Level 50
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02