BCS0106

Disponible

S-BCS S

Typecode:

BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49

Cargando...
Accesorios recomendados
Dimensiones
Ø 12 x 62.5 mm
Serie
S44
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
5 Hz
Sensibilidad
Ajustable dependiendo del medio
Función
Smart Level 15
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Material de carcasa
PEEK
Superficie activa, material
PEEK
Temperatura ambiente
-5...105 °C, Homologación UL hasta 85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02