- Serie
- 37M
- Dimensiones
- 60 x 37 x 72.3 mm
- Interfaz
-
RS485
Tensión analógica/corriente analógica 0.2…10 V/4…20 mA
lineal creciente/decreciente
2x PNP/NPN/Modo diferencial contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Medición del tiempo de propagación de la luz
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 15 mm a 10 m
- Alcance
- 200...20000 mm
- Precisión
- ±0.035 % FS
- Repetibilidad
- 0.01 % FS
- Resolución
- ≤ 1.0 mm
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 8-polos
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Tensión de servicio Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01