BOS01L0

Pronto dejará de estar disponible

S-BOS 6K D

Typecode:

BOS 6K-PU-RH10-02

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BOS02CR

BOS 6K-UI-RH10-02

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensiones
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interfaz
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Foco típ. para 50 mm
Tipo de luz
LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
5 x 5 mm en foco
Alcance
1...200 mm
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
Ecolab
WEEE
Documentación técnica

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04