BOS01L3

Pronto dejará de estar disponible

S-BOS 6K D

Typecode:

BOS 6K-PU-RH11-S75

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BOS02CL

BOS 6K-UI-RH11-S75

Serie
6K
Dimensiones
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaz
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Misma función que la tecla
Bloqueo de teclas con./desc.
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Foco típ. para 60 mm
Tipo de luz
LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
8 x 8 mm en foco
Alcance
3...400 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
Documentación técnica

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04