BOS01R8

Disponible

S-BOS M8 D

Typecode:

BOS 08E-PS-KD20-00,2-S49

Cargando...
Serie
08E
Dimensiones
Ø 8 x 40 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, energético
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 3.0 mm Salida de luz
Alcance
1...60 mm
Conexión
Cable con conector, 0.20 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PMMA
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
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03