Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BOS0121

Descatalogado

Barreras fotoeléctricas de reflexión

Typecode:

BOS 5K-PO-RR10-S75

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BOS02A3

BOS R090K-PU-RR10-S75

Serie
5K
Dimensiones
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 160 mm a 2 m
Alcance
0...4 m
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Marca
Global
Documentación técnica

Accesorios obligatorios

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Reflectores

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]