BOS01JP

S-BOS 5K T

Typecode:

BOS 5K-PU-LX10-S75

Cargando...
Serie
5K
Dimensiones
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Láser de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 5 mm a 3 m
Alcance
0...30 m
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Marca
Global
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos
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
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01