Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BOS016P

Disponible

S-BOS 23K R

Typecode:

BOS 23K-PU-RR10-S4

Cargando...
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaz
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
300 x 300 mm a 12 m
Alcance
0...14 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
Ecolab
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Accesorios mecánicos

Reflectores

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]