BLT000A

Descatalogado

Sensores de luminiscencia

Typecode:

BLT 31M-001-U-S92

Cargando...

en suspensión

Serie
31M
Dimensiones
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Interfaz
PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión analógica 0…5 V
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Principio de funcionamiento
Sensor de luminiscencia
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, focalizado
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Luz ultravioleta
Tamaño de mancha luminosa
Ø 5 mm a 100 mm
Alcance
0...100 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Lacado
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...24 VDC
Homologación/conformidad
cETLus
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08