BAE00NC
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Typecode:
BAE SA-OH-029-YP-S75G
Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BAE0125
BAE SA-OH-063-NP-S75G
- Serie
- SA-OH
- Dimensiones
- 15 x 36 x 61 mm
- Interfaz
- PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC)
- Indicación
-
Función de salida - LED amarillo
Estabilidad - LED verde - Posibilidad de ajuste
-
Sensibilidad (Sn)
Conmutación claro/oscuro
Función de temporización con./desc.
Resolución normal/alta
Retardo de conexión/desconexión - Ajustador
- Conmutador deslizante 3 posiciones
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Material de carcasa
- ABS PC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92