BAE00N5
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Typecode:
BAE SA-OH-038-IC-S75G
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BAE0120
BAE SA-OH-062-IC-S75G
- Serie
- SA-OH
- Dimensiones
- 15 x 36 x 61 mm
- Interfaz
- Corriente analógica 4…20 mA
- Indicación
-
LED verde: tensión de servicio
Intensidad de señal - Indicación de segmentos - Posibilidad de ajuste
-
Sensibilidad (Sn)
Programación Sn
Modo Programación Aut/Pot
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio) - Ajustador
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Material de carcasa
- ABS PC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92