BUS005U

S-BUS M30 P

Typecode:

BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1

Cargando...
Accesorios recomendados
Forma constructiva
Ø 47 mm
Conexión de proceso
G 1"
Salida de conmutación
2x PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
PBT, TPU
Superficie activa, material
PTFE
Alcance
200...5000 mm
Frecuencia de conmutación
5 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Resistencia a la presión máx.
6 bar
Tensión de servicio Ub
9...30 VDC
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04